indeksitappi ohutseinämäisiä rakenneosia varten, joissa on läpimenevät poraukset.
Tämä artikkeli 22120.0266 - Indeksitapit, indeksointiruuvit ohutseinämäisiä osia varten / Ilman lukitusta (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 8,5 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksitapit, indeksointiruuvit ohutseinämäisiä osia varten (EH 22120.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Kiinnitysholkin avulla indeksinuppi on mahdollista kiinnittää rakenneosaan, jonka seinämänvahvuus on 1 - 5 mm.
Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan. Tappi voi lukituspituudesta riippuen olla valmiiksi reiän suulla.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."
Contacts
Yhteyshenkilöt standardiosat Yhteyshenkilöt työstökappaleenkiinnitys Yhteyshenkilöt Ilmailutuotteet MaahantuojaContact Form
Information Material
Tuotetiedot Standardiosat Tuotetiedot Työstökappaleen Kiinnitysjärjestelmät Tuotetiedot IlmailutuotteetNews
Have a look to our current new parts:
Spring Push Plungers Index Plungers / Index Bolts Damping Elements Hinges Knurled Nuts / Knurled Thumb Screws Accessories for spring plungers