22120.0289 - Indeksitapit, indeksointiruuvit
ohutseinämäisiä osia varten

indeksitappi ohutseinämäisiä rakenneosia varten, joissa on läpimenevät poraukset.

Tämä artikkeli 22120.0289 - Indeksitapit, indeksointiruuvit ohutseinämäisiä osia varten / Lukituksella (d1 -0,02 -0,05: 8 mm, l2: 12 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote In­dek­si­ta­pit, in­dek­soin­ti­ruu­vit ohutseinämäisiä osia varten (EH 22120.)

Ma­te­ri­aa­li
Kuva
d1 -0,02 -0,05 [mm]
l2 [mm]
Jousi­voi­ma1) - F1 ~ [N]
Jousi­voi­ma1) - F2 ~ [N]
Tuote-Nro.
Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Ma­te­ri­aa­li:
Teräs
Kuva:
Lukituksella
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
2
l2 [mm]:
8 mm
Jousi­voi­ma1) F1 ~ [N]:
12 mm
Jousi­voi­ma1) F2 ~ [N]:
~ 15,5 N
:
~ 28 N
Tuote-Nro.:
22120.0289
Asiakirjat
Indeksitapit, indeksointiruuvit
  • Lukituksella – Kuva 2
  • d1 -0,02 -0,05: 8 mm
  • l2: 12 mm
  • d2: 31 mm
  • d3: 12 mm
  • l1: 40 mm
  • l3: 7,5 mm
  • l4: 12 mm
  • s: 1 mm – 5 mm
  • AV1: 19 mm
  • AV2: 16 mm
  • Jousivoima1) F1: ~ 15,5 N
  • Jousivoima1) F2: ~ 28 N
  • Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
  • Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
  • Paino: 62 g
Indeksitapit, indeksointiruuvit
Tuote
Tuote-Nro.
Saatavilla
Tuote:
Litteä avain avainvälin AV2 kiertämistä varten
Indeksitappeja varten
Lenkkiavain, suora
Tuote-Nro.:
22120.0299
Lenkkiavain, suora
  • Lenkkiavain, suora
  • Paino: 26 g

Materiaali

Runko

  • Teräs, galvanoitu

Tappi

  • Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

  • Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Huomioi

Nuppi ei irrotettava

Asennus

Kiinnitysholkin avulla indeksinuppi on mahdollista kiinnittää rakenneosaan, jonka seinämänvahvuus on 1 - 5 mm.

Toiminto

Lukituksella varustetussa rakenteessa nuppi vedetään ulos, kierretään 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan. Tappi voi lukituspituudesta riippuen olla valmiiksi reiän suulla.

Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu 22120.0289
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."