Valintasi johti 12 osumiin
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 9 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 25 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 34 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 68 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 71 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 72 g
show article view
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- Sintrattu teräs
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- l2: 15 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l1: 68 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 59 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 40 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 127 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 19 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 6 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 19 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 33 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
6 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 6 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 25 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 6 mm
- l2: 9 mm
- d2: M12 x 1,5 mm
- l1: 48 mm
- l3: 22 mm
- l4: 6 mm
- l5: 54 mm
- AV: 14 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 6 N
- Jousivoima1) F2: ~ 25 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 34 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 26 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 8 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 26 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 68 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
8 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 8,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 28 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 8 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 8,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 28 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 71 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
10 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 9,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 38 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 10 mm
- l2: 12 mm
- d2: M16 x 1,5 mm
- l1: 59 mm
- l3: 26 mm
- l4: 8 mm
- l5: 59 mm
- AV: 17 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 9,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 38 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 72 g
show article view
Materiaali:
Ruostumaton teräs
d1 -0,02 -0,05 [mm]:
12 mm
Jousivoima1) F1 ~ [N]:
~ 11,5 N
Jousivoima1) F2 ~ [N]:
~ 40 N
- Ruostumaton teräs
- d1 -0,02 -0,05: 12 mm
- l2: 15 mm
- d2: M20 x 1,5 mm
- l1: 68 mm
- l3: 33 mm
- l4: 10 mm
- l5: 59 mm
- AV: 22 mm
- Jousivoima1) F1: ~ 11,5 N
- Jousivoima1) F2: ~ 40 N
- Käyttölämpötila-alue min.: -30 °C
- Käyttölämpötila-alue max.: 80 °C
- Paino: 127 g
show article view
Materiaali
Runko
- Teräs, mustattu
- Ruostumaton teräs 1.4305
Tappi
- Teräs, karkaistu
- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu
Nuppi
- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä
Huomioi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M12 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M12 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 18 mm
- Paino: 7,5 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M16 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M16 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 24 mm
- Paino: 15 g
Tuote:
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439)
Indeksipulteille ja indeksitapeille
d2: M20 x 1,5 mm
- Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs
- d2: M20 x 1,5 mm
- TextTabueberschrift#233AV: 30 mm
- Paino: 32 g
Asennus
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
Toiminto
T-kahva vedetään ylös ja käännetään 90°, jolloin nuppi lukittuu uraan (kun lukitustappi ei saa tulla esiin). T-kahvasta voidaan nähdä lukitusasento.
Tuotesivu EH 22110. Indeksinupit, kompakti – kuusiokauluksella ja lukituksella, T-kahvalla
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.