Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Helppo käsiteltävyys, esim. käytettäessä turvakäsineitä.
Rakennekorkeus sama lukituksella ja ilman.
Kierteen pääteuran ansiosta voidaan kiertää täysin pohjaan.
Tämä artikkeli 22110.0834 - Indeksinupit, kompakti kuusiokauluksella ja lukituksella, T-kahvalla / (d1 -0,02 -0,05: 6 mm, l2: 9 mm) on seuraavan artikkeliryhmän tuote Indeksinupit, kompakti kuusiokauluksella ja lukituksella, T-kahvalla (EH 22110.)
Runko
Tappi
Nuppi
Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.
Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)
T-kahva vedetään ylös ja käännetään 90°, jolloin nuppi lukittuu uraan (kun lukitustappi ei saa tulla esiin). T-kahvasta voidaan nähdä lukitusasento.
Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti
Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024
Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."