Ko­ro­tus­sy­lin­te­rit

EH 23310.

Korotussylintereillä pystykiinnittimien EH 23310 kiinnityskorkeutta voi suurentaa. Niitä käytetään myös yhdessä tukinastojen (EH 22680.), tappien (EH 22690.) ja kuulapäävasteiden (EH 22730. - EH 22741.) kanssa.

Valintasi johti 25 osumiin

Kuva
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23310.0125
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d2: M8
  • l2: 10 mm
  • AV: 22 mm
  • Paino: 75 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23310.0126
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • AV: 22 mm
  • Paino: 150 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Tuote-Nro.:
23310.0127
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • AV: 22 mm
  • Paino: 306 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23310.0130
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • AV: 27 mm
  • Paino: 202 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23310.0132
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • AV: 27 mm
  • Paino: 411 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
32 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M10
Tuote-Nro.:
23310.0134
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 32 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M10
  • l2: 20 mm
  • AV: 27 mm
  • Paino: 848 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0140
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 336 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0141
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 673 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0142
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 1366 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0145
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 331 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0146
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 663 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
40 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0147
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 40 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 1330 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0160
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 765 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0161
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 1533 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M12
Tuote-Nro.:
23310.0162
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M12
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 3096 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0165
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 35 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 763 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
70 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0166
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 70 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 1522 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
140 mm
d2 [mm]:
M16
Tuote-Nro.:
23310.0167
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 140 mm
  • d2: M16
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 3056 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
23310.0170
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 1087 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
23310.0171
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 2130 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
60 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M20
Tuote-Nro.:
23310.0172
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 60 mm
  • l1 ±0,01: 200 mm
  • d2: M20
  • l2: 20 mm
  • AV: 55 mm
  • Paino: 4335 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
23310.0241
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • AV: 65 mm
  • Paino: 1361 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
1
d1 -0,1 [mm]:
70 mm
l1 [mm]:
100 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
23310.0242
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 1
  • d1 -0,1: 70 mm
  • l1 ±0,01: 100 mm
  • d2: M24
  • l2: 25 mm
  • AV: 65 mm
  • Paino: 2721 g
show article view
Korotussylinterit
Kuva:
2
d1 -0,1 [mm]:
90 mm
l1 [mm]:
200 mm
d2 [mm]:
M24
Tuote-Nro.:
23310.0243
CAD
Asiakirjat
Korotussylinterit
  • Kuva 2
  • d1 -0,1: 90 mm
  • l1 ±0,02: 200 mm
  • d2: M24
  • l2: 35 mm
  • l3: 50 mm
  • AV: 65 mm
  • Paino: 8860 g
show article view
Korotussylinterit

Materiaali

  • Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 23310. Korotussylinterit
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Pystykiinnittimet
Kategoria:
Dokumentaatio
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Valitse versio (tuotenumero tilaustaulukon välilehdessä) saadaksesi täydelliset ja yksityiskohtaiset vaatimustenmukaisuustiedot.