Tuotesuodatin
Valintasi johti 16 osumiin
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Paino: 14 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 15 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 48 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 46 Nm
Paino: 50 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Paino: 53 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kuulan halkaisija: 25 mm
AV: 27 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Paino: 186 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
165 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kuulan halkaisija: 40 mm
AV: 41 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 165 kN
Kiristysmomentti max.: 407 Nm
Paino: 639 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
165 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Nuorrutusteräs
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kuulan halkaisija: 40 mm
AV: 41 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 165 kN
Kiristysmomentti max.: 698 Nm
Paino: 673 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 13 mm
d2 : M6
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 10 Nm
Paino: 14 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
10 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 13 mm
d2 : M8
d3 : 8,3 mm
l1 ±0,2: 13 mm
l2 -0,5: 8 mm
kuulan halkaisija: 10 mm
AV: 11 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 10 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 15 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 20 mm
d2 : M8
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 25 Nm
Paino: 48 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 20 mm
d2 : M10
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 10 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 46 Nm
Paino: 50 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
25 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 20 mm
d2 : M12
d3 : 13,2 mm
l1 ±0,2: 18 mm
l2 -0,5: 12 mm
kuulan halkaisija: 16 mm
AV: 17 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 25 kN
Kiristysmomentti max.: 82 Nm
Paino: 53 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
90 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 30 mm
d2 : M16
d3 : 20 mm
l1 ±0,2: 27 mm
l2 -0,5: 16 mm
kuulan halkaisija: 25 mm
AV: 27 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 90 kN
Kiristysmomentti max.: 206 Nm
Paino: 186 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
165 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 50 mm
d2 : M20
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 20 mm
kuulan halkaisija: 40 mm
AV: 41 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 165 kN
Kiristysmomentti max.: 407 Nm
Paino: 639 g
show article view
Malli:
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu
Materiaali:
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Staattinen kuormitettavuus max. [kN]:
165 kN
Lisätietoja
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta karhennettu, Ruostumaton teräs
d1 : 50 mm
d2 : M24
d3 : 34,5 mm
l1 ±0,2: 35 mm
l2 -0,5: 24 mm
kuulan halkaisija: 40 mm
AV: 41 mm
Staattinen kuormitettavuus max.: 165 kN
Kiristysmomentti max.: 698 Nm
Paino: 673 g
show article view
Materiaali
Jousielementti
Kuula
Kovametalli, karhennettu, niklattu
Holkki
Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu
Tuotesivu EH 22731. Kuulavasteet – kovametallikuulalla, karhennettu, itsepalautuva
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."