Tu­ki­nas­tat säädettävät

EH 22690.

Säädettäviä tukinastoja induktiokarkaistulla tukipinnalla voidaan käyttää tukina ja vasteina.

Valintasi johti 14 osumiin

Malli
Kuva
d [mm]
l1 ±1,5 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
22690.0606
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Paino: 6,7 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22690.0608
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • AV: 13 mm
  • Paino: 15 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
22690.0610
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
22690.0612
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Paino: 48 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22690.0616
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • AV: 24 mm
  • Paino: 102 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
22690.0620
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • AV: 30 mm
  • Paino: 187 g
show article view
Tukinastat
Malli:
vastepinta kupera
Kuva:
1
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
22690.0624
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • vastepinta kupera – Kuva 1
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 309 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M6
l1 ±1,5 [mm]:
20 mm
Tuote-Nro.:
22690.0626
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M6
  • l1 ±1,5: 20 mm
  • l2 ±1,5: 23,5 mm
  • l3 min.: 19 mm
  • e: 11,5 mm
  • AV: 10 mm
  • Paino: 6,7 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M8
l1 ±1,5 [mm]:
25 mm
Tuote-Nro.:
22690.0628
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M8
  • l1 ±1,5: 25 mm
  • l2 ±1,5: 30 mm
  • l3 min.: 21 mm
  • e: 14,5 mm
  • AV: 13 mm
  • Paino: 16 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M10
l1 ±1,5 [mm]:
30 mm
Tuote-Nro.:
22690.0630
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M10
  • l1 ±1,5: 30 mm
  • l2 ±1,5: 36 mm
  • l3 min.: 25,5 mm
  • e: 19,6 mm
  • AV: 17 mm
  • Paino: 31 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M12
l1 ±1,5 [mm]:
35 mm
Tuote-Nro.:
22690.0632
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M12
  • l1 ±1,5: 35 mm
  • l2 ±1,5: 42 mm
  • l3 min.: 29,7 mm
  • e: 21,9 mm
  • AV: 19 mm
  • Paino: 49 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M16
l1 ±1,5 [mm]:
40 mm
Tuote-Nro.:
22690.0636
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M16
  • l1 ±1,5: 40 mm
  • l2 ±1,5: 49,5 mm
  • l3 min.: 34 mm
  • e: 27,7 mm
  • AV: 24 mm
  • Paino: 102 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M20
l1 ±1,5 [mm]:
45 mm
Tuote-Nro.:
22690.0640
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M20
  • l1 ±1,5: 45 mm
  • l2 ±1,5: 57 mm
  • l3 min.: 37 mm
  • e: 34,6 mm
  • AV: 30 mm
  • Paino: 184 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Vastepinta karhennettu
Kuva:
2
d [mm]:
M24
l1 ±1,5 [mm]:
50 mm
Tuote-Nro.:
22690.0644
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Vastepinta karhennettu – Kuva 2
  • d: M24
  • l1 ±1,5: 50 mm
  • l2 ±1,5: 64 mm
  • l3 min.: 40 mm
  • e: 41,6 mm
  • AV: 36 mm
  • Paino: 308 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

Tukinastat

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 10.9, mustattu / tukipinta induktiokarkaistu

Mutteri

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuusluokka 8.8 (ISO 4035), mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22690. Tukinastat – säädettävät
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."