Tu­ki­nas­tat ohennetulla kärkitapilla

EH 22680.

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa.

Pinta induktiokarkaistu ja hiottu.

Valintasi johti 28 osumiin

Malli
Kuva
l1 ±0,01 [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
CAD / Asiakirjat
Hinta [€]
Saatavilla
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0402
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 10 mm
  • d3: 11 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 7,7 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0404
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l2: 8 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 11 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 12 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0412
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 17 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0414
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 23 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0416
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 20 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0418
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l2: 10 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 30 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0422
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 30 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0424
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 51 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0426
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 35 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0428
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 25 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 58 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0432
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 48 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0434
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 6 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 75 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0436
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 20 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 56 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Ulkokierteellä
Kuva:
1
l1 ±0,01 [mm]:
60 mm
d1 [mm]:
M12
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0438
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Ulkokierteellä – Kuva 1
  • l1 ±0,01: 60 mm
  • d1: M12
  • d2: 8 mm
  • l2: 14 mm
  • l3: 30 mm
  • d3: 21,2 mm
  • AV: 19 mm
  • Kiristysmomentti max.: 60 Nm
  • Paino: 83 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
20 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0452
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 20 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 8,5 mm
  • t: 6 mm
  • d3: 11 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 5,7 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M6
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0454
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M6
  • d2: 4 mm
  • l3: 13,5 mm
  • t: 9 mm
  • d3: 11 mm
  • AV: 10 mm
  • Kiristysmomentti max.: 7 Nm
  • Paino: 8,9 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0462
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 13 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
4 mm
Tuote-Nro.:
22680.0464
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 4 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 18 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0466
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 13 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 16 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
40 mm
d1 [mm]:
M8
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0468
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 40 mm
  • d1: M8
  • d2: 6 mm
  • l3: 18 mm
  • t: 14 mm
  • d3: 14,4 mm
  • AV: 13 mm
  • Kiristysmomentti max.: 18 Nm
  • Paino: 21 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0472
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 24 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
6 mm
Tuote-Nro.:
22680.0474
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 6 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 38 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
30 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0476
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 30 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 12 mm
  • t: 10 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 28 g
show article view
Tukinastat
Malli:
Sisäkierteellä
Kuva:
2
l1 ±0,01 [mm]:
50 mm
d1 [mm]:
M10
d2 [mm]:
8 mm
Tuote-Nro.:
22680.0478
CAD
Asiakirjat
Tukinastat
  • Sisäkierteellä – Kuva 2
  • l1 ±0,01: 50 mm
  • d1: M10
  • d2: 8 mm
  • l3: 25 mm
  • t: 15 mm
  • d3: 19 mm
  • AV: 17 mm
  • Kiristysmomentti max.: 32 Nm
  • Paino: 44 g
show article view
Tukinastat

Materiaali

  • Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 22680. Tukinastat – ohennetulla kärkitapilla
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."