Moukarit
 IM0009212 Foto Banner

Moukarit

SIMPLEX-moukarit

SIMPLEX-moukarit

Alkuperäiset SIMPLEX-moukarit ovat luotettavia laatutyökaluja, jotka sopivat monipuolisuutensa ja tarkan valmistuksensa ansiosta mitä erilaisimpiin töihin.

Puutarha- maisemointitöissä, telttojen/hallien pystytyksessä, reunakivien asennuksissa tai halkaisukiilojen käytössä – SIMPLEX-moukari suoriutuu monista töistä ja on moukareiden ja lekojen "referenssityökalu".

Varsi on valmistettu "lekankovasta" hikkorista, runko valuraudasta ja iskupää keskikovasta supermuovista, joka on erityisen murtolujaa ja iskunkestävää. Iskupäiden vaihto käy nopeasti ja helposti. SIMPLEX-moukareita on saatavana jopa 140 mm:n läpimittaisella iskupäällä ja jopa 7,3 kg:n painoisina.