SIMPLEX-mou­ka­rit
TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi

EH 3012.

SIMPLEX-sarjassa 3012 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / kumiseos. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta.

Keskikova kumilyöntipää (sarja 3202) on erittäin kulutusta kestävä, vaimentava ja hajuneutraali, ja se kestää monta kertaa pidempään kuin tavallinen kumivasara.

Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma.

Pitkäkuituinen, erittäin kestävä hikkorivarsi on lakattu ja ergonomisesti muotoiltu.

Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja.

Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3205 g ja kokonaispituus 80 cm, lisäksi kumilyöntipäinen moukari ja tukijalka (3012.281).

Ominaisuudet:

  • SIMPLEX-vaihtopäävasara, lyöntipääyhdistelmä TPE-soft (sininen, pehmeä, kulumaton) / kumiseos (musta, keskikova, vaimentava, neutraali haju, vähän kuluva).
  • Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin kestävä.
  • Laadukas, värähtelyä vaimentava, ergonomisesti muotoiltu puuvarsi, otepinta kahteen kertaan lakattu (ei likaannu).
  • Kaikki osat ovat vaihdettavia / jälkiasennettua ja taloudellisia ja resursseja säästäviä.
  • Saatavana halkaisijaltaan 80 mm (3205 g kokonaispaino), lisäksi kumilyöntipäinen moukari ja tukijalka (3012.281).

Käyttö

Puutarhanhoito ja maisemointi, reunakivien/katukivien asennus, muuratut rakenteet /portaat, aitojen rakentaminen, telineiden pystytys, telttojen pystytys, valmistalorakentaminen

Valintasi johti 1 osumiin

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Lisätietoja

Tuote-Nro.
Hinta [€]
Saatavilla
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3205 g
Tuote-Nro.:
3012.081
SIMPLEX-moukari
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Pituus x Leveys x Korkeus: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Paino: 3205 g
  • GTIN: 4030618312352
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Materiaali

Varsi

  • Hikkori

Iskupää 1

  • TPE-soft, sininen
  • Värjäämätön
  • Pehmeä

Iskupää  2

  • Kumikomposiitti, musta
  • Keskikova
  • iskuvaimennus
  • Hajuton

Runko

  • Valurauta
Otsikko
Kategoria
Tyyppi
Suoralataus
Latauskori
Tuotesivu EH 3012. SIMPLEX-moukarit – TPE-soft / kumikomposiitti; valurautarunko ja hikkoripuuvarsi
Kategoria:
Tuotesivu
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Assembly Instructions SIMPLEX
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
DOC0017865__88185.pdf
Kategoria:
Käyttöohje
Tyyppi:
PDF
Suoralataus:
Latauskori:
Latauskori
Application overview hand tools
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
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."