EH 3013.
SIMPLEX-sarjassa 3013 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / TPE-mid. Lyöntipäät ovat kestomuovielastomeerejä, joista ei jää värijälkiä eikä irtoa mustaa materiaalia toisin kuin tavallisista kumivasaroista. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Keskikova harmaa TPE-mid-lyöntipää (sarja 3203) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kumiseoksesta valmistettu lyöntipää (sarja 3202). Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3125 g ja kokonaispituus 80 cm.
Tuotteen ominaisuudet:
Puutarhanhoito ja maisemointi, luonnonkivien asennus, kuivarakentaminen, huonekalujen kokoaminen, puusepäntyöt
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."