EH 3017.
SIMPLEX-sarjassa 3017 on suosittu vaihtopääyhdistelmä TPE-soft / Superplastik. SIMPLEX-sarjan pehmein lyöntipää on sininen TPE-soft (sarja 3201), joka vaimentaa tehokkaasti ja sopii siten tarkkuutta vaativiin töihin. Siitä ei jää mustia jälkiä toisin kuin tavallisesta kumivasarasta. Superplastik-lyöntipää (sarja 3207) mahdollistaa suuremman iskuvoiman kuin kuminen lyöntipää. Keskikova muovilyöntipää on valmistettu ekstrudoitusta, erittäin homogeenisesta materiaalista. Se on ruiskuvalettuihin muovilyöntipäihin verrattuna olennaisesti kulutusta kestävämpi. Valurautaisessa rungossa on integroitu varren suojaholkki, joka on erittäin varma. Laadukkaan, värähtelyä vaimentavan, ergonomisesti muotoillun puuvarren kahteen kertaan lakattu otepinta ei likaannu. Kaikki osat ovat älykkään SIMPLEX-periaatteen mukaisesti vaihdettavia ja jälkikäteen asennettavia. Se säästää rahapussin lisäksi resursseja. Tämä moukarin halkaisija on 80 mm, kokonaispaino 3130 g ja kokonaispituus 80 cm.
Tuotteen ominaisuudet:
Puusepäntyöt, ovien asentaminen, huonekalujen kokoaminen, luonnonkivien asennukseen
Valintasi johti 1 osumiin
Lisätietoja
Varsi
Iskupää 1
Iskupää 2
Runko
Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.
Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.
Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."