Para limitar el riesgo del usuario y de cualquier otra persona que se encuentre en el área de trabajo, deben observarse los siguientes consejos de seguridad cuando se opere con mazas no férricas HALDER:
- Aconsejamos vestir ropa de trabajo adecuada, así como guantes y gafas de seguridad.
- Cuando golpee con mazas no férricas mantenga una distancia adecuada con otras personas y objetos.
- Cuando golpee piezas termo tratadas, use siempre bocas de plástico.
- Utilice las mazas no férricas para el uso a que fueron destinadas. Evite golpes bruscos, golpee únicamente con las partes frontales de la bocas, nunca con los laterales.
- Seleccione la maza con el peso y el diámetroadecuados a la pieza a trabajar.
- Antes de cada uso, compruebe que todos los componentes están bien alineados y apretados.
- No use nunca un martillo con esquirlas o rebabas en las superfi cies de impacto. Los componentes deteriorados deben sustituirse por nuevos.
- Use únicamente recambios originales Halder para montar en mazas no férricas Halder.
- Siga las instrucciones de montaje en Página 109, cuando ajuste piezas reemplazables Halder.
- Nunca golpee martillos entre sí.
- Asegúrese del correcto mantenimiento y almacenado de las mazas después de cada uso.
- Las cuñas de acero solo se deben introducir con una maza no férrica con bocas de plástico. El impacto de acero en acero puede causar astilladuras.
Además de los consejos de seguridad arriba indicadas, observe las regulaciones específicas de cada país.