Landing Pages
Oops - unfortunately something went wrong here!
Please contact our sales department or navigate through the page.
For lifting loads, lifting equipment is used. The lifting pins and threaded lifting pins are attachment points that can be used as alternatives, for example, instead of eye bolts.
Descubra nuestra gama de dispositivos de elevación – pasadores de elevación y pasadores de elevación con rosca.
Product innovation - the threaded lock pin is used for quick fastening, locking, adjusting, changing and securing.
La unidad de monitoreo se utiliza para verificar la posición de una pieza de trabajo. La unidad se puede instalar y quitar fácilmente de un dispositivo en combinación con otros elementos de asiento. La señal se puede transmitir tanto a través de una señal cableada como a través de una señal de radio.
El resumen de piezas de sujeción muestra nuestro programa completo de stock de dispositivos de sujeción.