Aco­pla­mien­tos Rá­pi­dos con compensación radial

EH 25100.

Los acoplamientos rápidos con compensación radial son apropiados para muchas aplicaciones, como por ejemplo para unir un pistón con una unidad de movimiento lineal. 

Su selección resultó en 20 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 ~ [mm]
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0006
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 mín.: 11 mm
  • l3: 14 mm
  • l4 mín.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 44 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0008
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 mín.: 13,5 mm
  • l3: 17 mm
  • l4 mín.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 86 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0010
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 mín.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 148 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0012
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 mín.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 mín.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 209 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0016
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 mín.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 382 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0020
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 mín.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 mín.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 572 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0030
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 mín.: 16 mm
  • l3: 20 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 148 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0032
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 mín.: 21 mm
  • l3: 25 mm
  • l4 mín.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 209 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0036
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • l4 mín.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 381 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tornillo de acoplamiento
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0040
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tornillo de acoplamiento – croquis 1
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 mín.: 29 mm
  • l3: 35 mm
  • l4 mín.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 571 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M6
l1 ~ [mm]:
~ 37,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
2,5 kN
Artículo No.:
25100.0056
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M6
  • d2: 21 mm
  • d3: 11 mm
  • l1: ~ 37,5 mm
  • l2 mín.: 11 mm
  • l4 mín.: 9 mm
  • l5: 18 mm
  • SW SW1: 19 mm
  • SW SW2: 10 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,6 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 2,5 kN
  • Peso: 46 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M8
l1 ~ [mm]:
~ 45 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
4,5 kN
Artículo No.:
25100.0058
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M8
  • d2: 26 mm
  • d3: 14,4 mm
  • l1: ~ 45 mm
  • l2 mín.: 13,5 mm
  • l4 mín.: 11,5 mm
  • l5: 22,5 mm
  • SW SW1: 24 mm
  • SW SW2: 13 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 4,5 kN
  • Peso: 91 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0060
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M10
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 159 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0062
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 mín.: 17,5 mm
  • l4 mín.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 224 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0066
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M16
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 mín.: 22 mm
  • l4 mín.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 403 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0070
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M20
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l4 mín.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 606 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M10 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 56,2 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
6,5 kN
Artículo No.:
25100.0080
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M10 x 1,25 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 19 mm
  • l1: ~ 56,2 mm
  • l2 mín.: 15 mm
  • l4 mín.: 16 mm
  • l5: 29 mm
  • SW SW1: 27 mm
  • SW SW2: 17 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,7 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 6,5 kN
  • Peso: 159 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12 x 1,25 mm
l1 ~ [mm]:
~ 66,7 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
10 kN
Artículo No.:
25100.0082
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M12 x 1,25 mm
  • d2: 32,5 mm
  • d3: 21,2 mm
  • l1: ~ 66,7 mm
  • l2 mín.: 17,5 mm
  • l4 mín.: 17 mm
  • l5: 34 mm
  • SW SW1: 30 mm
  • SW SW2: 19 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 0,8 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 10 kN
  • Peso: 223 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M16 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 83 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
18 kN
Artículo No.:
25100.0086
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M16 x 1,5 mm
  • d2: 39 mm
  • d3: 27 mm
  • l1: ~ 83 mm
  • l2 mín.: 22 mm
  • l4 mín.: 23 mm
  • l5: 42 mm
  • SW SW1: 36 mm
  • SW SW2: 24 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 18 kN
  • Peso: 403 g
show article view
Acoplamientos Rápidos
Ver­sión:
con tuerca de acoplamiento
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M20 x 1,5 mm
l1 ~ [mm]:
~ 93,5 mm
Carga má­xi­ma de ten­sión y com­pre­sión máx. [kN]:
30 kN
Artículo No.:
25100.0090
CAD
Documentos
Acoplamientos Rápidos
  • con tuerca de acoplamiento – croquis 2
  • d1: M20 x 1,5 mm
  • d2: 44 mm
  • d3: 34 mm
  • l1: ~ 93,5 mm
  • l2 mín.: 25 mm
  • l4 mín.: 23,5 mm
  • l5: 45,5 mm
  • SW SW1: 41 mm
  • SW SW2: 30 mm
  • Compensación radial máxima x máx.: 1 mm
  • Carga máxima de tensión y compresión máx.: 30 kN
  • Peso: 596 g
show article view
Acoplamientos Rápidos

Material

Base  

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Parte de acoplamiento

  • Acero termotratado, templado, fosfatado

Contratuerca

  • Acero, negro (ISO 4035/8675)

Notas

Los acoplamientos rápidos no transmiten ninguna fuerza.

Montaje

El montaje-desmontaje de este simple y sólido acoplamiento de dos partes se realiza mediante una ranura en T; no es necesario un reajuste manual.

Los acoplamientos rápidos pueden montarse en los cilindros neumáticos e hidráulicos más comunes por medio de la rosca de unión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25100. Acoplamientos Rápidos – con compensación radial
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.