EH 3379.
La Caja Promocional BLACKCRAFT Automóvil contiene, además del martillo BLACKCRAFT de caras blandas sin rebote con revestimiento de poliuretano, el soporte magnético HALDER con seis imanes de neodimio para una gran fuerza de sujeción.
El martillo BLACKCRAFT D60 se agrupa entre los martillos de caras blandas sin rebote gracias a su cabeza tubular con relleno de granalla de acero.
El efecto resultante es que la energía de la granalla de acero se transfiere con un ligero retraso cuando la superficie de contacto del martillo golpea la pieza de trabajo. Al reducirse el rebote, la energía de impacto se aprovecha de manera óptima.
Esto permite realizar golpes muy potentes. Además, el trabajo con los martillos BLACKCRAFT de caras blandas es considerablemente más seguro, protege las articulaciones y es más silencioso que con martillos de acero corrientes.
La BLACKCRAFT está completamente cubierto con una capa de poliuretano. Este no solo actúa como protección anticorrosiva para el propio martillo; además, protege las piezas de trabajo, evita arañazos y formación de chispas en caso de golpes fallidos y reduce, adicionalmente, las vibraciones. La gruesa capa de poliuretano en los lados de impacto asegura una larga vida útil.
El soporte magnético HALDER es un soporte multifuncional que se puede utilizar de manera flexible, entre otros, para pistolas pulverizadoras, cables, mangueras, prendas, cinta de señalización y muchas cosas más.
El soporte hace que sea muy fácil fijar / colgar los artículos sin necesidad de atornillar el soporte. Fabricado en plástico, este resistente soporte cuenta con una tremenda fuerza de sujeción gracias a los 6 imanes de neodimio en la base magnética (D65 mm). La superficie de contacto engomada es resistente a aceites y evita arañazos en la superficie de adherencia.
La forma especial prevé zonas de doble uso (p. ej., para la pistola pulverizadora y la manguera) y evita que los artículos fijados / colgados se puedan desplazar o caer accidentalmente. Esto garantiza un puesto de trabajo seguro sin peligro de tropiezos.
Características del producto:
Caja Plus con el martillo BLACKCRAFT de caras blandas y el soporte magnético HALDER.
Trabajos de montaje y reparación en el sector de automoción y camiones, cambio de neumáticos, construcción de carrocerías, reparación de abolladuras, posicionamiento de piezas a mecanizar en mordaza, trabajos de enderezamiento, conformado de chapa, trabajos de mantenimiento, trabajo en componentes con superficies sensibles
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.