Cas­qui­llos de Unión con contratuerca, acero inoxidable

EH 25050.

Es un elemento de bloqueo autocentrante con tratamiento anticorrosión, con tuerca hexagonal y contratuerca. 

La precisión de rotación de los casquillos de unión es de 0,03 mm.

Permite la unión sin juego de elementos de máquina tales como ruedas dentadas, engranajes, poleas de transmisión, excéntricas, etc. de una forma simple, segura y económica.

Su selección resultó en 8 aciertos

d1 [mm]
d2 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
d1 [mm]:
6 mm
d2 [mm]:
12 mm
l2 [mm]:
15 mm
Artículo No.:
25050.0306
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 6 mm
  • d2: 12 mm
  • l1: 19 mm
  • l2: 15 mm
  • l3: 9 mm
  • SW: 14 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 7 Nm
  • Par transferible M máx.: 8,5 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 2,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 154 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 119 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 12 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 6 mm
  • Peso: 14 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
8 mm
d2 [mm]:
14 mm
l2 [mm]:
17 mm
Artículo No.:
25050.0308
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 8 mm
  • d2: 14 mm
  • l1: 22 mm
  • l2: 17 mm
  • l3: 11 mm
  • SW: 16 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 12 Nm
  • Par transferible M máx.: 16,4 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 4,1 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 125 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 121 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 14 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 8 mm
  • Peso: 20 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
10 mm
d2 [mm]:
18 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0310
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 10 mm
  • d2: 18 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 24 Nm
  • Par transferible M máx.: 34 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 6,8 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 155 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 127 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 18 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 10 mm
  • Peso: 45 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
20 mm
l2 [mm]:
19 mm
Artículo No.:
25050.0312
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 12 mm
  • d2: 20 mm
  • l1: 24 mm
  • l2: 19 mm
  • l3: 12 mm
  • SW: 22 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 31 Nm
  • Par transferible M máx.: 45,7 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 7,6 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 144 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 128 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 20 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 12 mm
  • Peso: 43 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
22 mm
Artículo No.:
25050.0316
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 16 mm
  • d2: 24 mm
  • l1: 28 mm
  • l2: 22 mm
  • l3: 15 mm
  • SW: 27 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 46 Nm
  • Par transferible M máx.: 74,2 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 9,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 109 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 107 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 24 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 16 mm
  • Peso: 68 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
20 mm
d2 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
27 mm
Artículo No.:
25050.0320
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 20 mm
  • d2: 30 mm
  • l1: 36 mm
  • l2: 27 mm
  • l3: 17 mm
  • SW: 36 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 113 Nm
  • Par transferible M máx.: 173,6 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 17,4 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 141 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 145 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 30 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 20 mm
  • Peso: 161 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
38 mm
l2 [mm]:
30 mm
Artículo No.:
25050.0325
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 25 mm
  • d2: 38 mm
  • l1: 41 mm
  • l2: 30 mm
  • l3: 20 mm
  • SW: 46 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 175 Nm
  • Par transferible M máx.: 277,9 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 22,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 121 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 122 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 38 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 25 mm
  • Peso: 305 g
show article view
Casquillos de Unión
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
42 mm
l2 [mm]:
33 mm
Artículo No.:
25050.0330
CAD
Documentos
Casquillos de Unión
  • d1: 30 mm
  • d2: 42 mm
  • l1: 44 mm
  • l2: 33 mm
  • l3: 23 mm
  • SW: 50 mm
  • Par de apriete de la tuerca TA máx.: 249 Nm
  • Par transferible M máx.: 423,5 Nm
  • Carga axial transferible Fa máx.: 28,3 kN
  • Presión superficial del eje pW máx.: 113 N/mm²
  • Presión superficial del núcleo pN máx.: 123 N/mm²
  • Taladro del nucleo D1 H9: 42 mm
  • Diámetro del eje D2 h9: 30 mm
  • Peso: 341 g
show article view
Casquillos de Unión

Material

Parte externa

  • Acero inoxidable, niquelado

Parte interna

  • Acero inoxidable, niquelado

Tuerca

  • Acero inoxidable, niquelado, endurecido

Referencias

Cumplir con las instrucciones de montaje, ejemplos de montaje y datos técnicos.

Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 14 mm
Artículo No.:
25050.0814
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 14 mm
  • Peso: 45 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 16 mm
Artículo No.:
25050.0816
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 16 mm
  • Peso: 72 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 22 mm
Artículo No.:
25050.0822
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 22 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 27 mm
Artículo No.:
25050.0827
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 27 mm
  • Peso: 195 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 36 mm
Artículo No.:
25050.0836
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 36 mm
  • Peso: 428 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 46 mm
Artículo No.:
25050.0846
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 46 mm
  • Peso: 610 g
Producto:
llave para montaje
Casquillos de Unión
SW: 50 mm
Artículo No.:
25050.0850
herramienta de montaje
  • llave para montaje
  • SW: 50 mm
  • Peso: 870 g

Montaje

La contratuerca en la parte exterior facilita el apriete del casquillo de unión en caso de ejes que giren libremente. Se montan con una llave de cabeza plana (máx. l2 - l3).

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 25050. Casquillos de Unión – con contratuerca, acero inoxidable
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ejemplos de Instalación / Instrucciones de Montaje / Datos Técnicos - Casquillos de Unión (EH 25050.)
Categoria:
Manual de instrucciones
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.