4218.B20 - Cordones
según DAN80

Los Cordones se utilizan como protección contra pérdidas, por ejemplo para los pasadores de bolas.

Los cables de retención se caracterizan por su estructura ligera y elástica.

Además de las versiones estándar, también fabricamos todas las demás versiones (varias longitudes) y diseños (tipo [Fig.] 1 - 3) de acuerdo con la norma. Todas las variantes de anillas (latón, DAN 191C20, DAN191-21, DAN191-14, DAN191-20) están disponibles opcionalmente. Posibles plazos de entrega cortos.

Este artículo 4218.B20 - Cordones según DAN80 / con lengüeta / con lengüeta y anilla () es una variante del grupo de artículos Cordones según DAN80 (EH 4218.)

Ver­sión
cro­quis
L - +5 -3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
con lengüeta / con lengüeta y anilla
cro­quis:
2
L +5 -3 [mm]:
200 mm
Artículo No.:
4218.B20
Documentos
Cordones
  • con lengüeta / con lengüeta y anilla – croquis 2
  • L +5 -3: 200 mm
  • Peso: 5 g
Cordones

Material

Cable

  • Nylon, blanco (conforme a MIL-C-5040 Typ III)

llavero

  • Acero inoxidable (según DAN191C20)

Terminal de cable

  • Cobre, estañado por galvanización (según DIN46237 4-6)

Aislante

  • Nylon (poliamida), amarillo

Notas

Puede solicitar información complementaria.

Ejecuciones especiales bajo pedido.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 4218.B20
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.