Mar­ti­llos SIM­PLE­X ­de caras blan­da­s  
Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad

EH 3023.

Este martillo SIMPLEX de caras blandas posee un mango extra corto. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo, por ejemplo, al ejecutar trabajos de pavimentación.

La serie SIMPLEX 3023 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / compuesto de caucho con efecto “apoyo”.

La contera de goma de dureza media con efecto "apoyo" (3202.260) es un desarrollo posterior del éxito de ventas de Halder. Ultra bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodora, ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional. Su ingenioso factor de forma permite que el martillo se mantenga firme sobre su cabeza y reduce la necesidad de agacharse, lo que permite trabajar de una manera mucho más ergonómica y respetuosa con la espalda.

La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable a la contera de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

Fabricado en hierro fundido, el cuerpo viene con un manguito de protección del mango integrado que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de madera extra corto de alta calidad, que amortigua las vibraciones y tiene una forma ergonómica, tiene una doble capa de barniz en la zona de agarre que lo hace resistente a la suciedad.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

  • Mayor desarrollo del éxito de ventas de Halder: la contera de goma con "apoyo" (3202.260) garantiza un trabajo cómodo para la espalda y reduce la necesidad de agacharse.
  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, semiduro, que no daña) / compuesto de caucho con "apoyo" (negro, semiduro, amortiguador de impacto, inodoro, de bajo desgaste).
  • Mango extra corto, evita el impacto contra el suelo.
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de madera de alta calidad, con amortiguación de vibraciones y forma ergonómica; zona de agarre con doble capa de barniz (resistente a la suciedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, pavimentación, albañilería y colocación de escaleras, colocación de piedra natural

Su selección resultó en 2 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
1514 g
Artículo No.:
3023.262
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 280 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 280 mm x 145 mm x 60 mm
  • Versión de mango: extra corto
  • Peso: 1514 g
  • GTIN: 4030618314325
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
2775 g
Artículo No.:
3023.282
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 175 mm x 80 mm
  • Versión de mango: extra corto
  • Peso: 2775 g
  • GTIN: 4030618312963
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

contera 1

  • TPE-medio, gris
  • Sin marcas
  • Medio duro

contera 2

  • Compuesto de caucho, negro, con "apoyo"
  • Medio duro
  • amortiguación del golpe
  • Inodoro
  • Poco desgaste

Cuerpo

  • Hierro fundido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3023. Martillos SIMPLEX de caras blandas   – Compuesto de caucho con "apoyo" / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido y mango de madera extra corto de alta calidad
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0011465__58462.pdf
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.