Mar­ti­llos SIM­PLEX de caras blan­das
Compuesto de caucho / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio

EH 3723.

La serie SIMPLEX 3723 está disponible con la combinación de conteras de TPE-medio / compuesto de caucho.

La contera de goma de dureza media (serie 3202) ofrece una vida útil mucho más larga que un martillo de goma convencional, de muy bajo desgaste, amortiguación de impactos e inodoro.

La contera gris de TPE-medio (serie 3203) permite una fuerza de impacto comparable al de caucho negro. La diferencia es que no dejará marcas negras no deseadas.

El cuerpo de acero fundido negro reforzado proporciona una mayor estabilidad gracias al mayor espesor de pared y los puntales. El aumento de peso asegura una mayor fuerza de impacto.

Extremadamente resistente y duradero, el mango de fibra de vidrio ofrece una excepcional resistencia a la rotura. Tiene forma ergonómica e incluye un mango antideslizante. Posee una superficie lisa y es inorgánico (no sensible a la humedad).

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Esta versión está disponible en tamaños D30mm a D80mm.

Características del producto:

  • Martillo SIMPLEX de caras blandas con la combinación de conteras de TPE-medio (gris, dureza media, que no daña) / compuesto de caucho (negro, dureza media, amortiguación de impactos, inodoro, de bajo desgaste).
  • El cuerpo de acero fundido reforzado con gran estabilidad aumenta la fuerza de impacto al agregar peso.
  • Mango de fibra de vidrio excepcionalmente resistente y duradero con agarre antideslizante, inorgánico (no sensible a la humedad).
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en D30mm a 80mm.

Áreas de aplicación

Para materiales muy delicados, jardinería y paisajismo, alicatado, colocación de piedra natural, montaje de muebles, construcción de paneles de yeso, colocación de puertas y ventanas, carpintería

Su selección resultó en 4 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
90 mm
lhges [mm]:
300 mm
gewicht [g]:
452 g
Artículo No.:
3723.030
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 90 mm
  • lhges : 300 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 300 mm x 90 mm x 34 mm
  • Peso: 452 g
  • GTIN: 4030618305965
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
115 mm
lhges [mm]:
325 mm
gewicht [g]:
870 g
Artículo No.:
3723.040
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 115 mm
  • lhges : 325 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 325 mm x 115 mm x 40 mm
  • Peso: 870 g
  • GTIN: 4030618305972
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
135 mm
lhges [mm]:
335 mm
gewicht [g]:
1210 g
Artículo No.:
3723.050
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 135 mm
  • lhges : 335 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 335 mm x 135 mm x 50 mm
  • Peso: 1210 g
  • GTIN: 4030618305989
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
60 mm
lkopf [mm]:
150 mm
lhges [mm]:
410 mm
gewicht [g]:
1765 g
Artículo No.:
3723.060
Martillo SIMPLEX
  • Ø: 60 mm
  • lkopf : 150 mm
  • lhges : 410 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 410 mm x 150 mm x 60 mm
  • Peso: 1765 g
  • GTIN: 4030618305996
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Fibra de vidrio con empuñadura de goma

contera 1

  • Compuesto de caucho, negro
  • Medio duro
  • amortiguación del golpe
  • Inodoro
  • Poco desgaste

contera 2

  • TPE-medio, gris
  • Sin marcas
  • Medio duro

Cuerpo

  • Cuerpo de hierro fundido reforzado, negro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3723. Martillos SIMPLEX de caras blandas – Compuesto de caucho / TPE-medio; con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0011465__58462.pdf
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.