Mar­ti­llos BA­SE­PLEX de caras blan­das
Nylon / nylon con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera

EH 3908.

Si bien representa el modelo económico en la línea de productos, el BASEPLEX indudablemente cumple con los altos estándares de calidad de Halder.

El martillo BASEPLEX de caras blandas serie 3908 está equipado con conteras de nylon en ambos lados. Esta contera blanca es ligeramente más dura que el de acetato de celulosa roja y es resistente al desgaste.

Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.

El mango de madera es ergonómico y barnizado. Tanto las conteras como el mango son reemplazables.

Esta versión está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

  • Martillos BASEPLEX de caras blandas con conteras de nylon (blanco, resistente al desgaste) en ambos lados.
  • Modelo económico de la línea de productos con la calidad habitual de Halder.
  • Fabricado en zinc fundido a presión de alta calidad, el cuerpo viene con un protector de sobre golpe y un soporte técnicamente avanzado para las conteras.
  • Mango ergonómico de madera barnizada.
  • Conteras y mango reemplazables.
  • Disponible en tamaños de D25mm a D50mm

Áreas de aplicación

Múltiples usos, adecuado para golpes fuertes

Su selección resultó en 4 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
lkopf [mm]:
86 mm
lhges [mm]:
270 mm
gewicht [g]:
215 g
Artículo No.:
3908.025
Martillo BASEPLEX de caras blandas
  • Ø: 25 mm
  • lkopf : 86 mm
  • lhges : 270 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 270 mm x 86 mm x 25 mm
  • Peso: 215 g
  • GTIN: 4030618304104
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
30 mm
lkopf [mm]:
95 mm
lhges [mm]:
280 mm
gewicht [g]:
360 g
Artículo No.:
3908.030
Martillo BASEPLEX de caras blandas
  • Ø: 30 mm
  • lkopf : 95 mm
  • lhges : 280 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 280 mm x 95 mm x 30 mm
  • Peso: 360 g
  • GTIN: 4030618304111
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
40 mm
lkopf [mm]:
103 mm
lhges [mm]:
330 mm
gewicht [g]:
510 g
Artículo No.:
3908.040
Martillo BASEPLEX de caras blandas
  • Ø: 40 mm
  • lkopf : 103 mm
  • lhges : 330 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 330 mm x 103 mm x 40 mm
  • Peso: 510 g
  • GTIN: 4030618304128
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Ø [mm]:
50 mm
lkopf [mm]:
117 mm
lhges [mm]:
340 mm
gewicht [g]:
940 g
Artículo No.:
3908.050
Martillo BASEPLEX de caras blandas
  • Ø: 50 mm
  • lkopf : 117 mm
  • lhges : 340 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 340 mm x 117 mm x 50 mm
  • Peso: 940 g
  • GTIN: 4030618304135
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view

Material

Mango

  • Madera

Conteras

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas

Cuerpo

  • Zamak
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3908. Martillos BASEPLEX de caras blandas – Nylon / nylon con cuerpo de fundición a presión de zinc y mango de madera
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillo BASEPLEX de caras blandas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0011465__58462.pdf
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.