El mango SIMPLEX de madera extremadamente corto de la serie 3244 se emplea en el cuerpo SIMPLEX de hierro fundido D80mm. Su diseño compacto evita que el extremo del mango impacte contra el suelo.
El mango de madera ergonómico extra corto de alta calidad que amortigua las vibraciones muestra un barnizado doble en la zona de sujeción, por lo cual es resistente a la suciedad.
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características del producto:
Este artículo 3244.062 - Mango SIMPLEX para martillos SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de hierro fundido / (Ø: 60 mm, Versión de mango: extra corto) es una variante del grupo de artículos mango SIMPLEX extra corto, de madera de alta calidad para martillos SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de hierro fundido (EH 3244.)
Mango
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.