EH 3244.
Los mangos SIMPLEX de madera de la serie 3244 se combinan con los martillos SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de acero fundido o aluminio en tamaños que van desde D30mm hasta D80mm.
Estos mangos de madera de alta calidad, que amortiguan las vibraciones y tienen una forma ergonómica, tienen una doble capa de barniz en la zona de agarre y, por lo tanto, son resistentes a la suciedad. Su forma asegura que el SIMPLEX se adapte mucho mejor a la mano del usuario que los mazos de goma ordinarios.
Para los martillos de caras blandas con un diámetro de 80mm, también hay disponible un mango extra corto (3244.082).
Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.
Características:
Su selección resultó en 5 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.