EH 3122.
El bajo peso del cuerpo SIMPLEX de aluminio (serie 3122) permite trabajar con extrema precisión en piezas de trabajo sensibles y materiales que se rompen fácilmente. El usuario regula la fuerza de impacto por sí mismo. Otra ventaja es que el martillo liviano de caras blandas se puede transportar fácilmente en el cinturón. Robusto y amortiguador de vibraciones, el cuerpo es muy duradero y ofrece una excelente resistencia a la rotura, sobre todo gracias a su recubrimiento en polvo resistente al desgaste. Viene con un manguito de protección de mango integrado, que protege el mango en caso de golpes fallidos, y está disponible para martillos SIMPLEX de caras blandas con tamaños que van desde D30mm a D60mm. ¡No se pueden instalar conteras de cobre o metal blando en el cuerpo de aluminio!
Alta precisión gracias a su peso ligero. Los martillos con este cuerpo son de golpeo preciso y adecuados para trabajar sobre piezas delicadas.
Características del producto:
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Cuerpo
Las conteras de cobre y de metal blando no deben montarse en cuerpos de aluminio!
Incluye tornillo y tuerca.
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.