La contera BASEPLEX de nylon (serie 3988) con su dureza de aproximadamente 75 Shore D es una contera extra dura. Esta contera blanca es ligeramente más dura que la contera roja y ofrece una resistencia al desgaste aún mayor. Es resistente a aceites y grasas. Está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Este artículo 3988.040 - contera BASEPLEX Nylon, blanco / (Ø: 40 mm) es una variante del grupo de artículos contera BASEPLEX Nylon, blanco (EH 3988.)
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.