con­te­ra BA­SE­PLEX
Nylon, blanco

EH 3988.

La contera BASEPLEX de nylon (serie 3988) con su dureza de aproximadamente 75 Shore D es una contera extra dura. Esta contera blanca es ligeramente más dura que la contera roja y ofrece una resistencia al desgaste aún mayor. Es resistente a aceites y grasas. Está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.

Características del producto:

  • Contera BASEPLEX de nylon.
  • Blanca.
  • Dura.
  • Resistente al desgaste.
  • Resistente a aceites y grasas.
  • Disponible en tamaños de D25mm a D50mm.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ø [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
25 mm
gewicht [g]:
12 g
Artículo No.:
3988.025
contera BASEPLEX
  • Ø: 25 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 27 mm x 27 mm x 25 mm
  • Peso: 12 g
  • GTIN: 4030618304227
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
30 mm
gewicht [g]:
18 g
Artículo No.:
3988.030
contera BASEPLEX
  • Ø: 30 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 33 mm x 33 mm x 26 mm
  • Peso: 18 g
  • GTIN: 4030618304234
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
40 mm
gewicht [g]:
40 g
Artículo No.:
3988.040
contera BASEPLEX
  • Ø: 40 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 45 mm x 45 mm x 30 mm
  • Peso: 40 g
  • GTIN: 4030618304241
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Ø [mm]:
50 mm
gewicht [g]:
70 g
Artículo No.:
3988.050
contera BASEPLEX
  • Ø: 50 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 55 mm x 55 mm x 32 mm
  • Peso: 70 g
  • GTIN: 4030618304258
  • proficl@ss 5.0: AAA905c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view

Material

Contera

  • Nylon, blanco
  • dura
  • Muy resistente al desgaste
  • sin astillamiento (incluso a temperaturas bajo cero)
  • Resistente a aceites y grasas
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3988. contera BASEPLEX – Nylon, blanco
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Martillos SIMPLEX de caras blandas  
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.