La contera BASEPLEX de acetato de celulosa (serie 3966) con su dureza de aproximadamente 68 Shore D es una contera dura. Resistente a aceites y grasas, esta contera roja está disponible en tamaños que van desde D25mm a D50mm.
Características del producto:
Este artículo 3966.050 - contera BASEPLEX Acetato de celulosa, roja / (Ø: 50 mm) es una variante del grupo de artículos contera BASEPLEX Acetato de celulosa, roja (EH 3966.)
Contera
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.