Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Ø: 25 mm
Largo x Ancho x Alto: 27 mm x 27 mm x 25 mm
Peso: 13 g
GTIN: 4030618304180
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-09-16
show article view
Más detalles
Ø: 30 mm
Largo x Ancho x Alto: 33 mm x 33 mm x 26 mm
Peso: 21 g
GTIN: 4030618304197
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Más detalles
Ø: 40 mm
Largo x Ancho x Alto: 45 mm x 45 mm x 30 mm
Peso: 44 g
GTIN: 4030618304203
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Más detalles
Ø: 50 mm
Largo x Ancho x Alto: 55 mm x 55 mm x 32 mm
Peso: 77 g
GTIN: 4030618304210
proficl@ss 5.0: AAA905c002
ecl@ss 10.1: 21-04-91-06
show article view
Material
Contera
Acetato de celulosa, roja
dura
Resistente a aceites y grasas
Ficha técnica EH 3966. contera BASEPLEX – Acetato de celulosa, roja
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Instrucciones de Montaje SIMPLEX
Categoria:
Manual de instrucciones
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
Categoria:
Material informativo
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.