mazo largo SIM­PLEX
Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal

EH 3007.

Los mazos largos SIMPLEX de la serie 3007 están equipados con la contera de superplástico en ambos lados.

Este éxito de ventas de Halder es una contera de plástico de dureza media hecho de material extruido y extremadamente homogéneo. En comparación con las conteras de plástico moldeado por inyección, es considerablemente más resistente al desgaste y duradera.

El cuerpo fabricado en hierro fundido viene con una funda protectora del mango integrada que proporciona un alto nivel de resistencia a la rotura.

El mango de nogal de fibra larga y muy duradero está barnizado y tiene una forma ergonómica.

Este producto está disponible en 4 versiones: D80mm con un peso total de 3.090g y una longitud total de 80cm; D100mm con un peso total de 5.200g y una longitud total de 100cm; D125mm con un peso total de 7.700g e incluso D140mm con un peso total de 7.900g, ambos con una longitud total de 104cm.

Según el principio SMART del SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden adaptar. Esto se traduce en ahorro económico y de recursos.

Características del producto:

  • Mazo largo SIMPLEX con conteras de superplástico en ambos lados (blanco, semiduro, muy duradero).
  • Cuerpo de hierro fundido con manguito de protección del mango integrado y excelente resistencia a la rotura.
  • Mango de nogal de fibra larga y ultrarresistente, barnizado y con forma ergonómica.
  • Todas las piezas se pueden reemplazar / adaptar, lo que genera gran ahorro en costes y recursos.
  • Disponible en 4 versiones: D80mm (peso total 3.090g), D100mm (peso total 5.200g), D125mm (peso total 7.700g) y D140mm (peso total 7.900g).

Áreas de aplicación

Jardinería y paisajismo, colocación de bordillos, construcción de vallados, golpeo de cuñas de acero, construcción de andamios construcción carpas, trabajos de carpintería

Su selección resultó en 4 aciertos

Ø [mm]
lkopf [mm]
lhges [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Ø [mm]:
80 mm
lkopf [mm]:
175 mm
lhges [mm]:
800 mm
gewicht [g]:
3090 g
Artículo No.:
3007.081
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 80 mm
  • lkopf : 175 mm
  • lhges : 800 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 800 mm x 175 mm x 80 mm
  • Peso: 3090 g
  • GTIN: 4030618300854
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
100 mm
lkopf [mm]:
200 mm
lhges [mm]:
1000 mm
gewicht [g]:
5200 g
Artículo No.:
3007.100
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 100 mm
  • lkopf : 200 mm
  • lhges : 1000 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1000 mm x 200 mm x 100 mm
  • Peso: 5200 g
  • GTIN: 4030618300861
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
125 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1040 mm
gewicht [g]:
7700 g
Artículo No.:
3007.125
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 125 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1040 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1040 mm x 215 mm x 125 mm
  • Peso: 7700 g
  • GTIN: 4030618300878
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view
Ø [mm]:
140 mm
lkopf [mm]:
215 mm
lhges [mm]:
1045 mm
gewicht [g]:
7900 g
Artículo No.:
3007.141
mazo largo SIMPLEX
  • Ø: 140 mm
  • lkopf : 215 mm
  • lhges : 1045 mm
  • Largo x Ancho x Alto: 1045 mm x 215 mm x 140 mm
  • Peso: 7900 g
  • GTIN: 4030618300885
  • proficl@ss 5.0: AAA938c002
  • ecl@ss 10.1: 21-04-09-20
show article view

Material

Mango

  • Madera de nogal americano

Conteras

  • Superplástico, blanco
  • Medio duro
  • Duradero
  • Resistente al uso

Cuerpo

  • Hierro fundido
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3007. mazos largos SIMPLEX – Superplástico; con cuerpo de hierro fundido y mango de nogal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.