Ma­le­ta de Mues­tras
universal

EH 3000.

Ofreciendo exactamente lo que su nombre sugiere, esta maleta de muestras proporciona una representación perfecta de la selección de martillos de caras blandas hecha por Halder: además de contener todas las conteras disponibles y los tres tipos de cuerpos de la línea SIMPLEX, contiene los martillos sin rebote SUPERCRAFT y SECURAL, el martillo básico BASEPLEX y el martillo combinado FERROPLEX.

¡Pero eso no es todo! También incluye el soporte magnético más un mazo sin mango y un extractor.

¡Justo lo que su personal de servicio móvil necesita para lograr un éxito rotundo!

Características del producto:

  • Ofrece una representación perfecta de la selección de martillos de caras blandas de Halder:
  • Las ocho conteras, los tres tipos de cuerpos SIMPLEX.
  • Martillos SUPERCRAFT y SECURAL de caras blandas antirrebote.
  • Martillo básico BASEPLEX.
  • Martillo Combi FERROPLEX.
  • Soporte magnético, mazo sin mango y extractor.
  • Cubre una amplia gama de aplicaciones.
  • Ideal para asesoramiento de clientes sobre el terreno.

Áreas de aplicación

Selección de los martillos de conteras blandas más comunes para diferentes tipos de aplicación

 

Se suministra en un estuche que incluye: 

  • 1x Martillo SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de hierro fundido y mango de madera de alta calidad, conteras de compuesto de caucho y plástico (Art.-Nr. 3026.040)
  • 1x Martillo SIMPLEX de caras blandas con cuerpo hierro fundido y mango de madera de alta calidad, con "apoyo", conteras de compuesto de caucho y superplástico (Art.-Nr. 3027.260)
  • 1x Martillo SIMPLEX de caras blandas 50:40 con cuerpo de aluminio y mango de madera de alta calidad, conteras de TPE-blando y superplástico (Art.-Nr. 3117.051)
  • 1x Martillo SIMPLEX de caras blandas con cuerpo de hierro fundido reforzado y mango de fibra de vidrio, conteras de metal blando y cobre (Art.-Nr. 3749.030)
  • 1x Martillo BASEPLEX con cuerpo de zinc fundido a presión y mango de madera, conteras de nylon y acetato de celulosa (Art.-Nr. 3968.040)
  • 1x Martillo de cerrajero FERROPLEX y martillo de caras blandas en uno (Art.-Nr. 3677.035)
  • 1x Martillo SUPERCRAFT de caras blandas, sin rebote, con mango de nogal ergonómico y barnizado que reduce las vibraciones (Art.-Nr. 3366.040)
  • 1x Martillo SECURAL de caras blandas, sin rebote, cabeza y mango de una pieza de acero, conteras rectangulares a prueba de roturas (Art.-Nr. 3380.040)   
  • 1x Extractor (Art.-Nr. 3408.010)
  • 1x Mazo sin mango (Art.-Nr. 3408.020)
  • 1x Soporte magnético, negro (Art.-Nr. 3688.003)
  • 1x Contera SIMPLEX de TPE-blando, azul (Art.-Nr. 3201.040)
  • 1x Contera SIMPLEX de TPE-medio, gris (Art.-Nr. 3203.040)
  • 1x Contera SIMPLEX de Superplástico, blanco (Art.-Nr. 3207.040)
  • 1x Contera SIMPLEX de Nylon, blanco (Art.-Nr. 3208.040)
  • 1x Contera SIMPLEX de Metal Blando, plata (Art.-Nr. 3209.040)
  • 1x Contera SUPERCRAFT de Nylon, blanco (Art.-Nr. 3508.040)
  • 1x Llave Hexagonal para SIMPLEX (Art.-Nr. 3233.040)

Su selección resultó en 1 aciertos

Lar­go ­x An­cho x Al­to [mm]
gewicht [g]

Más detalles

Artículo No.
Precio [€]
Disponible
Lar­go ­x An­cho x Al­to [mm]:
480 mm x 355 mm x 185 mm
gewicht [g]:
8000 g
Artículo No.:
3000.993
Maleta de Muestras
  • Largo x Ancho x Alto: 480 mm x 355 mm x 185 mm
  • Peso: 8000 g
show article view

Material

  • Ver ficha de producto de cada artículo
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 3000. Maleta de Muestras – universal
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
DOC0017865__88185.pdf
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Application overview hand tools
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
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

Contiene sustancias de la Proposición 65


El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.