EH 3117.
La caja promocional "DREAMTEAM INTERIOR" de Halder te ofrece dos verdaderos expertos en el sector del diseño de interiores:
El martillo SIMPLEX de caras blandas D40mm (art. 3117.040) con la combinación de conteras de TPE-blando / superplástico es el martillo de caras blandas perfecto para trabajos de carpintería. La contera blanda de TPE blando es ideal para trabajos que requieren un tacto ligero, como por ejemplo, el trabajo de enchapado se puede hacer sin una pieza adicional de madera. La contera de superplástico de dureza media permite impactos más duros, pero sin dañar la madera. Este modelo también es ideal para usuarios en los campos de creación de prototipos, instalación de cocinas y montaje de muebles. El cuerpo de aluminio extra ligero permite al usuario aplicar y controlar fácilmente la cantidad adecuada de fuerza de impacto. Según el principio SMART de SIMPLEX, todos los componentes son reemplazables y se pueden readaptar. Esto se traduce en ahorro tanto de dinero como de recursos.
El martillo SECURAL es un verdadero especialista en esquinas y bordes gracias a sus conteras rectangulares. Es EL martillo para colocar parquet y laminado, así como para acristalar ventanas. Fabricadas en poliuretano, las conteras de dureza media son reemplazables. El martillo de caras blandas SECURAL garantiza la máxima amortiguación del rebote gracias a su bajo peso de 700g y al relleno de granalla en la cabeza del martillo. De este modo se transmite toda la fuerza del impacto. El martillo es absolutamente "seguro", ya que está soldado en dirección longitudinal y el cuerpo proporciona una unión perfectamente a prueba de roturas entre la cabeza del martillo y el mango.
Características del producto:
Caja con 2 martillos HALDER de caras blandas perfectos para el trabajos en interiores.
Para trabajos de carpintería y montaje de muebles
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/