La serie 3408 de Halder ofrece extractores que vienen en tres tamaños diferentes: D10mm, D12mm y D15mm.
Equipados en ambos extremos con conteras reemplazables, amortiguadoras de ruido, muy resistentes al desgaste y a prueba de astillas hechas de nylon especial, estos pequeños ayudantes permiten trabajar con un martillo de acero de una manera excepcionalmente segura y suave.
Características del producto:
Montaje, reparación y mantenimiento en entorno de accesibilidad limitada, sector de automoción y camiones
Este artículo 3408.015 - Extractor / (Ø: 15 mm) es una variante del grupo de artículos Extractor (EH 3408.)
Conteras
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.