EH 3688.
Con unas dimensiones de 200mm de largo, 140mm de ancho y 40mm de alto y un peso de 1.065g, el bloque para mazo está hecho de un plástico especial resistente al desgaste, duradero y de dureza media.
El bloque para mazo se utiliza para distribuir la fuerza de impacto puntual ejercida por la cabeza de un martillo o una palanca sobre una superficie plana y para compensar las diferencias de altura. El bloque también permite la creación de transiciones suaves entre las losas de pavimento o el césped y los bordes de los bordillos (previniendo riesgos de tropiezos). Otra ventaja es la compactación del sustrato, evitando que se descuelgue posteriormente. Finalmente, el bloque mantiene las piedras y losas perfectamente protegidas contra daños.
El bloque para mazo también sirve como soporte sólido para otras actividades, por ejemplo: trabajo de tapicería.
Características:
Construcción de carreteras/caminos/zonas verdes
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Unidad de embalaje 10 piezas (cantidad de pedido en piezas)
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.