Ta­po­nes de Pro­tec­ción

EH 1557.000 - EH 1657.000

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
d [mm]
l1 [mm]
l2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
d [mm]:
M12
l1 [mm]:
25 mm
l2 [mm]:
10 mm
Artículo No.:
1557.000
CAD
Documentos
Tapones de Protección
  • Sistema: L12
  • d: M12
  • l1: 25 mm
  • l2: 10 mm
  • Peso: 2,5 g
show article view
Tapones de Protección
Sis­te­ma:
L16
d [mm]:
M16
l1 [mm]:
30 mm
l2 [mm]:
12 mm
Artículo No.:
1657.000
CAD
Documentos
Tapones de Protección
  • Sistema: L16
  • d: M16
  • l1: 30 mm
  • l2: 12 mm
  • Peso: 5,8 g
show article view
Tapones de Protección

Material

  • Plástico
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1557.000 - EH 1657.000 Tapones de Protección
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.