1547.900 - Platos de Apoyo

Sis­te­ma
l1 [mm]
b2 [mm]
b3 [mm]
d [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
l1 [mm]:
76 mm
b2 [mm]:
40 mm
b3 [mm]:
13 mm
d [mm]:
M12
Artículo No.:
1547.900
Documentos
Platos de Apoyo
  • Sistema: L12
  • l1: 76 mm
  • l2: 63 mm
  • l3: 13 mm
  • l4: 26 mm
  • b1: 22 mm
  • b2: 40 mm
  • b3: 13 mm
  • s: 15 mm
  • d: M12
  • Peso: 213 g
Platos de Apoyo

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1547.900
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.