Consolas

EH 1510.200 - EH 1610.200

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
b [mm]
d1 [mm]
d2 [mm]
l1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
b [mm]:
78 mm
d1 [mm]:
12 mm
d2 [mm]:
M12
l1 [mm]:
-
Artículo No.:
1510.200
CAD
Documentos
Consolas
  • Sistema: L12
  • b: 78 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • Peso: 15 kg
show article view
Consolas
Sis­te­ma:
L16
b [mm]:
98 mm
d1 [mm]:
16 mm
d2 [mm]:
M16
l1 [mm]:
60 mm
Artículo No.:
1610.200
CAD
Documentos
Consolas
  • Sistema: L16
  • b: 98 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • l1: 60 mm
  • Peso: 16 kg
show article view
Consolas

Material

  • Fundición gris, fosfatada
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1510.200 - EH 1610.200 Consolas
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.