Ci­lin­dros de Po­si­cio­na­mien­to

EH 1553.500 - EH 1653.500

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
h1 ±0,01 [mm]
h2 [mm]
d [mm]
d2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
L12
h1 ±0,01 [mm]:
25 mm
h2 [mm]:
36 mm
d [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
54 mm
Artículo No.:
1553.500
CAD
Documentos
Cilindros de Posicionamiento
  • Sistema: L12
  • h1 ±0,01: 25 mm
  • h2: 36 mm
  • d: 40 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: 54 mm
  • h3: 24 mm
  • Peso: 502 g
show article view
Cilindros de Posicionamiento
Sis­te­ma:
L16
h1 ±0,01 [mm]:
35 mm
h2 [mm]:
46 mm
d [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
70 mm
Artículo No.:
1653.500
CAD
Documentos
Cilindros de Posicionamiento
  • Sistema: L16
  • h1 ±0,01: 35 mm
  • h2: 46 mm
  • d: 50 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: 70 mm
  • h3: 25 mm
  • Peso: 1093 g
show article view
Cilindros de Posicionamiento

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1553.500 - EH 1653.500 Cilindros de Posicionamiento
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Taladros
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.