Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Número de agujeros de fijación n:
4
Número de agujeros filas:
4 x 7
Más detalles
Sistema: L12
l1 : 400 mm
l2 : 230 mm
h1 : 358 mm
h: 408 mm
h2 : 75 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 150 mm
b2 : 150 mm
l4 : 150 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 4
Número de agujeros filas: 4 x 7
Peso: 97 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
6
Número de agujeros filas:
6 x 10
Más detalles
Sistema: L12
l1 : 500 mm
l2 : 330 mm
h1 : 510 mm
h: 565 mm
h2 : 85 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
l4 : 200 mm
y: 12 mm
Para roscas: M12
Número de agujeros de fijación n: 6
Número de agujeros filas: 6 x 10
Peso: 204 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
8
Número de agujeros filas:
8 x 12
Más detalles
Sistema: L12
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 8
Número de agujeros filas: 8 x 12
Peso: 426 kg
show article view
Número de agujeros de fijación n:
8
Número de agujeros filas:
8 x 12
Más detalles
Sistema: L16
l1 : 630 mm
l2 : 450 mm
h1 : 640 mm
h: 700 mm
h2 : 100 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
a: 200 mm
b2 : 200 mm
b3 : 300 mm
l4 : 300 mm
l3 : 200 mm
y: 16 mm
Para roscas: M16
Número de agujeros de fijación n: 8
Número de agujeros filas: 8 x 12
Peso: 420 kg
show article view
Material
Notas
Ejecuciones especiales bajo pedido.
Ficha técnica EH 1508.200 - EH 1608.600 Cubos de Sujeción
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.
Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p
Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
Contiene sustancias de la Proposición 65
El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.