Ele­men­tos de Co­ne­xión modular, accionamiento neumático

EH 1990.

Su selección resultó en 1 aciertos

Fuer­za de su­je­ción [N]
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]
Pre­sión de li­be­ra­ción [bar]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Fuer­za de su­je­ción [N]:
5000 N
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­sión de li­be­ra­ción [bar]:
6 bar
Artículo No.:
1990.102
CAD
Documentos
Elementos de Conexión
  • Fuerza de sujeción: 5000 N
  • Precisión de centraje: < 0,01 mm
  • Presión de liberación: 6 bar
  • Peso: 3 kg
show article view
Elementos de Conexión

Material

Cuerpo

  • Acero, cementado, rectificado

Módulo de control

  • Aluminio Al
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.102
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1990. Elementos de Conexión – modular, accionamiento neumático
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del Producto
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.