1990.070 - Elementos de Conexión
accionamiento hidráulico, doble efecto, con elevación y expulsión

Fuer­za de su­je­ción [N]
Pre­ci­sión de cen­tra­je - < [mm]
Pre­sión de li­be­ra­ción - máx. [bar]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Fuer­za de su­je­ción [N]:
30000 N
Pre­ci­sión de cen­tra­je < [mm]:
< 0,01 mm
Pre­sión de li­be­ra­ción máx. [bar]:
60 bar – 80 bar
Artículo No.:
1990.070
Documentos
Elementos de Conexión
  • Fuerza de sujeción: 30000 N
  • Precisión de centraje: < 0,01 mm
  • Presión de liberación máx.: 60 bar – 80 bar
  • Peso: 1376 g
Elementos de Conexión

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Assembly and operating instructions Zero-Point Clamping System - 1990.070
Categoria:
Manual de instrucciones
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Ficha técnica 1990.070
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción de Punto Cero
Categoria:
Descripción del Producto
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.