EH 1586.
El bloque de sujeción combinado ofrece 3 soluciones para sujetar/apoyar la pieza:
El modo flotante sirve para sujetar y apoyar puntos de sujeción adicionales en componentes. El accesorio se adapta a al posición de la pieza de trabajo
Las mordazas del bloque de sujeción se mueven de manera sincronizada. El eje central de la pieza permanece inalterado, incluso si se modifican las dimensiones exteriores.
En este modo, una mordaza se monta de manera fija en el bloque de sujeción. La segunda mordaza mantiene su movilidad.
Su selección resultó en 1 aciertos
Más detalles
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.
Contacts
Personas de contacto Elementos Normalizados Personas de Contacto Montajes Modulares Personas de Contacto Productos Aeronáuticos RepresentanteContact Form
Information Material
Solicitud de catálogos Elementos Normalizados Solicitud de catálogos Montajes Modulares Solicitud de catálogos Productos AeronáuticosNews
Have a look to our current new parts:
Pasadores de elevación con empuñadura Soporte de compensación Posicionadores de Empuje Accesorios para posicionadores Posicionadores retráctiles / Empuñaduras índice Elementos de amortiguación Bisagras Tuercas moleteadas / Tornillos moleteados