1586.011 - Topes
recubrimiento de diamante

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
l3 [mm]
h1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
recubrimiento de diamante en un lado y liso
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
l3 [mm]:
2 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.011
Documentos
Topes
  • recubrimiento de diamante en un lado y liso – croquis 2
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • l3: 2 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • h2: 13,4 mm
  • Peso: 403 g
Topes

Material

Vástago

  • Recubrimiento de diamante

Cuerpo

  • Acero para utillajes, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1586.011
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.