Topes liso

EH 1586.

Su selección resultó en 4 aciertos

Ver­sión
cro­quis
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Ver­sión:
liso, en ambos lados
cro­quis:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.070
CAD
Documentos
Topes
  • liso, en ambos lados – croquis 1
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 395 g
show article view
Topes
Ver­sión:
liso, en ambos lados / anchura acortada
cro­quis:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.071
CAD
Documentos
Topes
  • liso, en ambos lados / anchura acortada – croquis 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Peso: 324 g
  • h2: 6,4 mm
show article view
Topes
Ver­sión:
liso, de dos lados / versión alta
cro­quis:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Artículo No.:
1586.072
CAD
Documentos
Topes
  • liso, de dos lados / versión alta – croquis 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Peso: 1601 g
show article view
Topes
Ver­sión:
estriado y liso
cro­quis:
4
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Artículo No.:
1586.073
CAD
Documentos
Topes
  • estriado y liso – croquis 4
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • l3: 2 mm
  • Peso: 407 g
  • h2: 13,4 mm
show article view
Topes

Material

Cuerpo

  • Acero para utillajes, templado

Conteras

  • Metal duro
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1586. Topes – liso
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.