1586.210 - Soportes para Bloque de Sujeción
con cierre pestillo

l [mm]
b [mm]
h [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l [mm]:
44 mm
b [mm]:
20 mm
h [mm]:
8 mm
Artículo No.:
1586.210
Documentos
Soportes para Bloque de Sujeción
  • l: 44 mm
  • b: 20 mm
  • h: 8 mm
  • Peso: 25 g
Soportes para Bloque de Sujeción

Material

  • Aluminio Al
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1586.210
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.