23250.0540 - Placas de Tope para Bridas de Fijación-Presión
para bloques de sujeción

La placa de tope se utiliza cuando se sujeta solo en un lado de la brida de fijación-presión. Un lado de la brida de fijación-presión descansa contra el escalón de la placa de tope y, por lo tanto, se fija.

Este artículo 23250.0540 - Placas de Tope para Bridas de Fijación-Presión para bloques de sujeción / () es una variante del grupo de artículos Pla­cas de Tope para Bri­das de Fi­ja­ción-Pre­sión para bloques de sujeción (EH 23250. )

cro­quis
l2 [mm]
b1 [mm]
b2 [mm]
para bri­das de fi­ja­ción - pre­sión
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
cro­quis:
1
l2 [mm]:
5 mm
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
44 mm
para bri­das de fi­ja­ción - pre­sión:
23250.0501 - .0503
Artículo No.:
23250.0540
Documentos
Placas de Tope para Bridas de Fijación-Presión
  • croquis 1
  • l1: 31 mm
  • l2: 5 mm
  • b1: 10 mm
  • b2: 44 mm
  • h1: 6,4 mm
  • para bridas de fijación - presión: 23250.0501 - .0503
  • Peso: 61 g
Placas de Tope para Bridas de Fijación-Presión

Material

  • Acero para utillajes, templado

Montaje

La placa de tope se monta entre el bloque de sujeción y la brida de fijación-presión.

Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 23250.0540
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
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
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.