1585.700 - Bloques de Sujeción
longitud 400 - 700

l1 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
l1 [mm]:
700 mm
Artículo No.:
1585.700
Documentos
Bloques de Sujeción
  • l1: 700 mm
  • l2: 550 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantidad n1: 5
  • Cantidad n2: 7
  • Cantidad n3: 13
  • Peso: 8 kg
Bloques de Sujeción
Producto
Artículo No.
Disponible
Producto:
tornillos de fijación para bloques de sujeción
tornillos de fijación para bloques de sujeción
Artículo No.:
1585.701
tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • tornillos de fijación para bloques de sujeción
  • Tornillos de fijación M12 x 45: 2
  • Tornillos cilíndricos M12 x 45: 7
  • Peso: 453 g

Material

  • Acero para utillajes, templado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1585.700
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Sujeción Múltiple
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.