Topes

EH 1116.000 - EH 1116.100

Su selección resultó en 2 aciertos

Sis­te­ma
h1 [mm]
h2 [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
h1 [mm]:
37 mm
h2 [mm]:
28 mm
Artículo No.:
1116.000
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: V70
  • h1: 37 mm
  • h2: 28 mm
  • Peso: 214 g
show article view
Topes
Sis­te­ma:
V70
h1 [mm]:
57 mm
h2 [mm]:
48 mm
Artículo No.:
1116.100
CAD
Documentos
Topes
  • Sistema: V70
  • h1: 57 mm
  • h2: 48 mm
  • Peso: 314 g
show article view
Topes

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1116.000 - EH 1116.100 Topes
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.