Filtro de producto
Su selección resultó en 4 aciertos
Más detalles
Sistema: V70/L12
b1 : 28 mm
b2 : 13 mm
d1 : 9,9 mm
d2 : 24 mm
d3 : 32 mm
l1 : 88 mm
l2 : 74 mm
l3 : 25 mm
l4 : 24 mm
h1 : 36 mm – 45 mm
h2 : 22 mm
h3 : 16 mm
Peso: 381 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
b1 : 38 mm
b2 : 13 mm
d1 : 16,9 mm
d2 : 30 mm
d3 : 42 mm
l1 : 108 mm
l2 : 89 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 44 mm – 54 mm
h2 : 26 mm
h3 : 20 mm
Peso: 800 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
b1 : 48 mm
b2 : 17 mm
d1 : 24,8 mm
d2 : 45 mm
d3 : 55 mm
l1 : 108 mm
l2 : 84 mm
l3 : 25 mm
l4 : 27 mm
h1 : 54 mm – 68 mm
h2 : 32 mm
h3 : 26 mm
Peso: 1391 g
show article view
Más detalles
Sistema: V70/L12
b1 : 58 mm
b2 : 17 mm
d1 : 34,9 mm
d2 : 52 mm
d3 : 68 mm
l1 : 128 mm
l2 : 99 mm
l3 : 40 mm
l4 : 27 mm
h1 : 68 mm – 82 mm
h2 : 44 mm
h3 : 38 mm
Peso: 3000 g
show article view
Material
Acero, cementado, rectificado
Ficha técnica EH 1163.000 - EH 1163.300 Soportes para Taladrar Fijos – regulable
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Cumple con RoHS
Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.
No contiene sustancias SVHC
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.
No contiene sustancias de la Proposición 65
No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Libre de Materiales Conflictivos
Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.