1068.300 - Elementos de Sujeción de la Ranura
sistema V40/V70

Sis­te­ma
l1 [mm]
l2 [mm]
l3 [mm]
Artículo No.
Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V40/V70
l1 [mm]:
24 mm
l2 [mm]:
12 mm
l3 [mm]:
-
Artículo No.:
1068.300
Documentos
Elementos de Sujeción de la Ranura
  • Sistema: V40/V70
  • l1: 24 mm
  • l2: 12 mm
  • Peso: 80 g
Elementos de Sujeción de la Ranura

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica 1068.300
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
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
Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.