Apoyos

EH 1141.600 - EH 1143.700

Su selección resultó en 22 aciertos

Sis­te­ma
d1 [mm]
d2 [mm]
l [mm]

Más detalles

Artículo No.
CAD / Documentos
Precio [€]
Disponible
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1141.600
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 25 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 126 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
26 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1141.700
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 26 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 121 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
28 mm
d2 [mm]:
39 mm
l [mm]:
20 mm
Artículo No.:
1141.800
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 28 mm
  • d2: 39 mm
  • l: 20 mm
  • Peso: 128 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
30 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1141.900
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 30 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 216 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
32 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1142.000
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 32 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 216 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
34 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1142.100
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 34 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 222 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
35 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1142.200
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 35 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 226 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
36 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1142.300
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 36 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 230 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
38 mm
d2 [mm]:
49 mm
l [mm]:
22 mm
Artículo No.:
1142.400
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 38 mm
  • d2: 49 mm
  • l: 22 mm
  • Peso: 230 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
40 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1142.500
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 40 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 361 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
42 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1142.600
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 42 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 358 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
44 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1142.700
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 44 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 372 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
45 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1142.800
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 45 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 378 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
46 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1142.900
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 46 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 384 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
48 mm
d2 [mm]:
59 mm
l [mm]:
24 mm
Artículo No.:
1143.000
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 48 mm
  • d2: 59 mm
  • l: 24 mm
  • Peso: 399 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.100
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 50 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 537 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
52 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.200
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 52 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 551 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
54 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.300
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 54 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 570 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
55 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.400
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 55 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 593 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
56 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.500
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 56 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 589 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
58 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.600
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 58 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 610 g
show article view
Apoyos
Sis­te­ma:
V70
d1 [mm]:
60 mm
d2 [mm]:
69 mm
l [mm]:
26 mm
Artículo No.:
1143.700
CAD
Documentos
Apoyos
  • Sistema: V70
  • d1: 60 mm
  • d2: 69 mm
  • l: 26 mm
  • Peso: 630 g
show article view
Apoyos

Material

  • Acero, cementado, rectificado
Título
Categoria
Tipo
Descarga directa
Cesta de descargas
Ficha técnica EH 1141.600 - EH 1143.700 Apoyos
Categoria:
Ficha técnica
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Ranuras
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
Sistemas de Fijación Modular
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas
La variedad más apasionante en el ámbito de la sujeción de piezas
Categoria:
Documentación
Tipo:
PDF
Descarga directa:
Cesta de descargas:
Cesta de descargas

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

 

No contiene sustancias SVHC 

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

 

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.